Unità multifunzione

Obiettivo

Unità multifunzionale per la lavorazione di pezzi a forma di piastra in combinazione con la foratura e l'assemblaggio di prese a pavimento.

Soluzione

Unità compatta con diverse funzioni di lavorazione in diverse posizioni dell'unità. Integrazione di pinze pneumatiche Zimmer per la movimentazione dei pezzi come unità aggiuntiva. Il cuore dell'MFU è l'attrezzatura di foratura con mandrini di foratura estraibili individualmente e un'unità ausiliaria per la pressatura a impulsi delle prese a pavimento.

Highlights e dati tecnici
  • Pneumatici
  • Presa esterna
Dati tecnici
Tipo di alimentazionePNEU
Forza di presa max.3000 [N]
Progetto pinzaKRAFT
Sicurezza di presaDRUCKSICHER
Corsa max.60 [mm]
Peso del sistema50 [kg]
Peso del pezzo max.30 [kg]

CONTATTATECI

Dati personali
Comunicazione